Tienda online de cojinetes de plástico igus®

Casquillos con valona

Casquillos

Arandelas de plástico

Aros de pistón

Cojinetes de clip

Cojinetes con brida de dos agujeros

Cojinetes con doble valona

Arandelas de resorte

Cojinetes con ranura

Cojinete de brida iglidur con dos orificios de fijación, pretensado.

Cojinetes con brida y precarga

Casquillo partido iglidur con seguro antirrotación como pictograma.

Cojinetes con ranura con sistema antirrotación

Cojinetes con valona y precarga

Los más vendidos

Casquillo iglidur J con fondo recortado.

Casquillos iglidur J

  • Coeficientes de fricción mínimos sin necesidad de lubricación.
  • Resistencia a la presión en los bordes.
  • Resistencia al moho según DIN EN ISO 846.
Casquillo de deslizamiento iglidur G FM con brida.

Casquillos con valona iglidur G

  • Resistencia a golpes e impactos.
  • Resistencia extrema a la suciedad y al polvo.
  • Excelente relación calidad-precio.
Soporte en T negro de iglidur X con orificio, aislado sobre fondo blanco.

Arandelas de plástico iglidur X

  • Resistencia a altas temperaturas.
  • Resistencia a cargas estáticas de hasta 150 MPa.
  • Diseño apto para productos químicos.
Cojinete liso de brida con dos orificios de fijación y casquillo central.

Cojinetes con brida de dos agujeros iglidur A180

  • Para uso en dispositivos médicos.
  • Diseño apto para contacto con alimentos.
  • Alta resistencia al desgaste.
Cojinete liso iglidur ranurado, recortado sobre fondo blanco.

Cojinetes de clip iglidur M250

  • Comportamiento frente al vaho según DIN 75201-B.
  • Buena amortiguación de vibraciones.
  • Resistencia extrema a la suciedad y al polvo.
Casquillo deslizante iglidur A181 con ranura.

Aros de pistón iglidur A181

  • Conformidad con la FDA y EU 10/2011.
  • Gran resistencia a altas temperaturas y entornos exigentes.
  • Baja absorción de humedad.

Ventajas de la tienda online de cojinetes igus

Envíos en 24 horas.

Amplia gama de productos.

Sin pedido mínimo.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos